製品の公開
WINCH FAN Brown ceiling fan
Faro Barcelona

WINCH FAN Brown ceiling fan

Google翻訳”,
WINCH は、地中海の古い漁船のガス灯からインスピレーションを得た、Farolab のデザイン ファンです。WINCH は、17.6 m2 以上の部屋に最適なライト付きファンです。付属のリモコンを使用して作動します。3 段階の速度調節が可能です。このファンには逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。傾斜天井に適しており、天井に直接取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33396-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328143

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1615

    Body material: Steel

    Blade material: MDF

    Body finish: Dark Brown

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E26

    No. Bulb socket: 2

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 520

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 400

    Engine type: AC

    Number of speeds: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.067919

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

    Net weight consolidated item: 8,20

技術仕様
  • Unique ref33396-110_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)820
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品