製品の公開
WINCH FAN Brown ceiling fan
Faro Barcelona

WINCH FAN Brown ceiling fan

Google翻訳”,
WINCH は、地中海の古い漁船のガス灯からインスピレーションを得た、Farolab のデザイン ファンです。WINCH は、17.6 m2 以上の部屋に最適なライト付きファンです。付属のリモコンを使用して作動します。3 段階の速度調節が可能です。このファンには逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。傾斜天井に適しており、天井に直接取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33396

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776081796

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1615

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 520

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 400

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 235

    Individual box width (MM): 450

    Length individual box (MM): 645

    Volume Box Ind. Trawl: 0.068967

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.4

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 6,90

技術仕様
  • Unique ref33396_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)690
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品