製品の公開
DISC FAN LED White ceiling fan
Faro Barcelona

DISC FAN LED White ceiling fan

Google翻訳”,
DISC FAN は、Conillas が設計したライトと DC モーター付きのファンです。上下にライトが付いたファンという、何か違うものを作ろうとした結果生まれたデザインです。DISC は 17.6m2 以上の部屋に最適なファンです。付属のリモコンで作動します。5 段階の速度調整が可能です。このファンにはリバース機能があります。傾斜天井にも取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33397-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328150

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3339

    Body material: Steel

    Blade material: MDF

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 33

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Voltage: 100V-120V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    Total height: 460

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 145

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 8,00

技術仕様
  • Unique ref33397-110_-_DISC-FAN-LED-White-ceiling-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)800
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気