製品の公開
DISC FAN LED White fan with DC motor
Faro Barcelona

DISC FAN LED White fan with DC motor

Google翻訳”,
DISC FAN は、Conillas が設計したライトと DC モーター付きのファンです。そのデザインは、上下にライトが付いたファンという、何か違うものを作ろうとした結果です。DISC は、17.6m2 以上の部屋に最適なファンです。付属のリモコンを使用して作動します。速度は 6-10-13-23-37W の 5 段階に調整可能で、速度に応じて 100-135-160-195-230 回転/分です。このファンにはリバース機能があります。このファンは傾斜天井にも設置できます。風量: 211.72 m3 min / 7477 CFM。
仕様
  • Reference: 33397

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776089693

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1102085

    Fixing: Ceiling

    Series: 3339

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Code: L00151

    IP: 20

    Power max.(W): 29,5W

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 962lm / 1351lm

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 460

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 145

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 205

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 790

    Volume Box Ind. Trawl: 0.055063

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.4

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 7.238

技術仕様
  • Unique ref33397_-_DISC-FAN-LED-White-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)7.238
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品