製品の公開
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
    Faro Barcelona

    JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor

    Google翻訳”,
    JUST FAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのライト キットを組み込んだ天井ファンです。13 m2 から 17'6 m2 の部屋に最適で、モーターは低消費電力の DC タイプです。6 段階の速度調節が可能です。銅仕上げと木製のブレードを備えたこのファンにはリバース モードがあり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。ファンに付属のリモコンで作動します。
    仕様
    • Reference: 33399-10

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776234963

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1094380

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Diffusor material: Glass

      Blade material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00131

      IP: 20

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 709lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 674

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 135

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,08991

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.699

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.641

    技術仕様
    • Unique ref33399-10_-_just-fan-led-copper-wood-ceiling-fan-led-with-dc-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans