製品の公開
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART
    Faro Barcelona

    JUST FAN M LED Copper/black fan SMART

    Google翻訳”,
    JUST FAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのライトキットを組み込んだシーリングファンです。13m2 から 17'6m2 の部屋に最適で、モーターは低消費電力の DC タイプです。6 段階の速度調節が可能です。銅仕上げと黒いブレードを備えたこのファンにはリバース モードがあり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。ファンに付属のリモコンで起動します。これはスマート ファンで、WiZ アプリケーションで制御できます。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 33418WP-10

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776241381

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1094380

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Diffusor material: Glass

      Blade material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00131

      IP: 20

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 709lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 674

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 135

      Related accessory: 34150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 350

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0,08662

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,65

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6,8

    技術仕様
    • Unique ref33418WP-10_-_just-fan-led-copper-black-ceiling-fan-smart
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品