製品の公開
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm

    Google翻訳”,
    JUST FAN の小型バージョン。インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを特徴とする様式化された金属の骨組み。この現代的なクロム シーリング ファンは、13 m² 未満の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこのシーリング ファンには、6 段階の速度調節機能があります。このファンには逆回転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 48.84 m3 分 / 1724 CFM。
    仕様
    • Reference: 33426

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167759

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 390

      Length: 810

      Depth: 810

      Total diameter: 810

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 670

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0306

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 30

      Net weight consolidated item: 5.33

    技術仕様
    • Unique ref33426_-_just-fan-chrome-transparent-ceiling-fan-81cm
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品