製品の公開
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm
Faro Barcelona

JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm

Google翻訳”,
JUST FAN の小型バージョン。インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを呈する様式化された金属スケルトン。この現代的なクローム シーリング ファンは、13 m² 未満の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこのシーリング ファンには、6 段階の速度調節機能があります。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 48.84 m3 min / 1724 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150-02 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 33426WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347274

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Chrome

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 390

    Total diameter: 810

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

技術仕様
  • Unique ref33426WP-110_-_JUST-FAN-S-Chrome-transparent-fan-81cm
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品