製品の公開
JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm SMART
JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm SMART
JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm SMART
JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm SMART
    Faro Barcelona

    JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm SMART

    Google翻訳”,
    JUST FAN の小型バージョン。インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを呈する様式化された金属の骨組み。木製のブレードを備えたこの古い金色の天井ファンは、13 m² 未満の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して起動します。低消費電力の DC モーターを備えたこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 121.69 m3 min / 4296 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150-02 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 33428WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776223196

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 390

      Length: 810

      Depth: 810

      Total diameter: 810

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 34150-02

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 185

      Length individual box (MM): 680

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0306

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 5.33

    技術仕様
    • Unique ref33428WP_-_just-fan-old-gold-wood-ceiling-fan-81cm-smart
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans