製品の公開
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm

    Google翻訳”,
    JUST FAN XL は、28m2 以上の部屋に最適な現代的な天井ファンです。付属のリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 175.35 m3 分 / 6190 CFM。
    仕様
    • Reference: 33430

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167766

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 905

      Volume Box Ind. Trawl: 0.06039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.7

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 6.9

    技術仕様
    • Unique ref33430_-_just-fan-matt-black-wood-ceiling-fan-178cm
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans