製品の公開
Light kit brown for PEMBA
Faro Barcelona

Light kit brown for PEMBA

Google翻訳”,
PEMBA シーリングファンにぴったりのブラウンのライトです。
仕様
  • Reference: 33492K

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776167223

    Tariff Item: 841490009

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 3347

    Body material: Steel+ABS

    Body finish: Dark Brown

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >95

    Total height: 40

    Total diameter: 180

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 160

    Individual box width: 160

    Length individual box: 55

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001408

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.28

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0.238

技術仕様
  • Unique ref33492K_-_Light-kit-brown-for-PEMBA
  • コレクションセットFan
  • コレクションLIGHT KIT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 正味重量(kg)0.238
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気