製品の公開
VEDRA S Dark brown fan
Faro Barcelona

VEDRA S Dark brown fan

Google翻訳”,
モダンなラインのシーリングファン。13m2までの部屋に最適です。モーターはスチール製、ブレードは合板製です。ブレードの仕上げはクルミ色で、リバーシブルではありません。付属の壁レギュレーターで駆動します。VEDRA には 4 段階の速度調整機能があります。風量: 58.11 m3 min / 2052 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33525

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776244115

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 4533

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 540

    Length: 460

    Depth: 460

    Total diameter: 460

    Canopy diameter: 145

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 4

    W: 19-22-34-37

    RPM: 327-369-495-515

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5,880

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 3,607

技術仕様
  • Unique ref33525_-_VEDRA-S-Dark-brown-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)3607
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気