製品の公開
OBOE White fan
Faro Barcelona

OBOE White fan

Google翻訳”,
3 枚羽根の現代的な白い天井ファン。13 平方メートルまでの部屋に最適です。付属のリモコンで作動します。この天井ファンは 3 段階の速度調節が可能で、消費電力は 8-22-38 W、回転数は速度に応じて 85-140-180/分です。このファンには逆回転機能があり、最も寒い冬でも使用でき、暖房の効率を最適化できます。風量: 64.16 m3/分 / 2265.79 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33610

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116931

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 1064

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 360

    Length: 1050

    Depth: 1050

    Total diameter: 1050

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 8-22-38

    RPM: 85-140-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 240

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 575

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03036

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.3

    PCS: 35

    Net weight consolidated item: 5,30

技術仕様
  • Unique ref33610_-_OBOE-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)530
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品