製品の公開
ALO L Black/wood fan DC SMART 110V
Faro Barcelona

ALO L Black/wood fan DC SMART 110V

Google翻訳”,
ALO L は、モダンなラインの DC モーターを備えた天井ファンで、17.6 m² から 28 m² の部屋に最適です。モーターはスチール製で、ブレードは木製です。付属のリモコンを使用して作動します。この黒いファンには、6 段階の速度調整機能とリバース機能があり、傾斜天井に取り付けることができます。SMART バージョン。別途購入する必要がある Smart レシーバー Ref. 34150-26 を追加する必要があることに注意してください。
仕様
  • Reference: 33718DCWP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350748

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 302

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref33718DCWP-110_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART-110V
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち5.0 5.0 (9)
5つ星のうち3.7 3.7 (13)