製品の公開
ALO L Black/wood fan DC SMART
ALO L Black/wood fan DC SMART
    Faro Barcelona

    ALO L Black/wood fan DC SMART

    Google翻訳”,
    ALO L は、モダンなラインの DC モーターを備えた天井ファンで、17.6 m² から 28 m² の部屋に最適です。モーターはスチール製で、ブレードは木製です。付属のリモコンを使用して作動します。この黒いファンには、6 段階の速度調整機能とリバース機能があり、傾斜天井に取り付けることができます。SMART バージョン。別途購入する必要がある Smart レシーバー Ref. 34150-26 を追加する必要があることに注意してください。
    仕様
    • Reference: 33718DCWP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776350694

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3379

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 320

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 6-10-13-19-26-35

      RPM: 97-120-136-158-179-196

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.054768

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

      Net weight consolidated item: 4,10

    技術仕様
    • Unique ref33718DCWP_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)410
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (6)
    5つ星のうち4.2 4.2 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (9)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)