製品の公開
ALO L White/wood fan DC
Faro Barcelona

ALO L White/wood fan DC

Google翻訳”,
ALO L は、モダンなラインの DC モーター付きシーリングファンで、17.6 m² から 28 m² の部屋に最適です。スチールと木製のブレードで作られています。リモコン (付属) を使用して作動します。この白いファンには、6 段階の速度調節機能とリバース機能があり、傾斜した天井にも取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33728DC

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350687

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 320

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.057824

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

    Net weight consolidated item: 4,10

技術仕様
  • Unique ref33728DC_-_ALO-L-White-wood-fan-DC
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)410
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気