製品の公開
LUZON Brown fan
Faro Barcelona

LUZON Brown fan

Google翻訳”,
モダンなラインのブラウンのシーリングファンは、17.6m2 以上の部屋に最適です。スチールと ABS ブレードで作られています。付属のリモコンで作動します。3 段階の速度調節が可能で、消費電力は 23-42-65W、回転数は速度に応じて 90-120-155/分です。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。シートポストが 2 本付属しています。
仕様
  • Reference: 33751

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144644

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3381

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 285

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 140

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 23-42-65

    RPM: 90-120-155

    Additional rods included in the box: Yes

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 305

    Individual box width (MM): 280

    Length individual box (MM): 695

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059353

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 5,30

技術仕様
  • Unique ref33751_-_LUZON-Brown-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)530
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品