製品の公開
SAONA L LED White fan DC SMART
SAONA L LED White fan DC SMART
SAONA L LED White fan DC SMART
SAONA L LED White fan DC SMART
    Faro Barcelona

    SAONA L LED White fan DC SMART

    Google翻訳”,
    SAONA はスチール製のボディと ABS ブレードを備えた白いシーリングファンです。低消費電力の DC モーターを備え、最大 17.6m2 の部屋の換気に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。このシーリングファンには 5 段階の速度があります。風量: 188 m3 min / 6643 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150-15 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 33803WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776215795

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Ceiling

      Series: 3350

      Diffusor material: PC

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Voltage: 100V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 330

      Related accessory: 34150-15

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 5-8-14-21-38

      RPM: 85-105-126-155-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 615

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083948

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.2

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 7.36

    技術仕様
    • Unique ref33803WP_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans