製品の公開
HEYWOOD S Black/dark wood fan
HEYWOOD S Black/dark wood fan
    Faro Barcelona

    HEYWOOD S Black/dark wood fan

    Google翻訳”,
    HEYWOOD S は、13m2 未満の部屋に最適な超小型 DC モーターを搭載した Faro Lab 設計のシーリング ファンです。このシーリング ファンのダーク ウッド ブレードはモーターを包み込むように配置されており、軽量な効果を生み出しています。付属のリモコンを使用して作動します。このダーク ブラウンのファンには、6 段階の速度調節機能があります。風量: 153.35 m3 分 / 5413.3 CFM。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33806

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776323612

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3809

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 243

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 132

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-11-16-22-30

      RPM: 115-155-195-235-266-297

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 195

      Individual box width: 225

      Length individual box: 640

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02808

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.2

      Net weight individual box (KG): 3

      Net weight consolidated item: 4,20

    技術仕様
    • Unique ref33806_-_HEYWOOD-S-Black-dark-wood-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)420
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気