製品の公開
HEYWOOD L White/light wood fan with DC motor
HEYWOOD L White/light wood fan with DC motor
    Faro Barcelona

    HEYWOOD L White/light wood fan with DC motor

    Google翻訳”,
    HEYWOOD L は、Faro Lab が設計した超小型 DC モーターを搭載した天井ファンで、17.6 m2 以上の部屋に最適です。この天井ファンの明るい木製の羽根はモーターに巻き付いており、軽量効果を実現しています。付属のリモコンを使用して作動します。このダークブラウンのファンには、調節可能な 6 段階の速度があります。風量: 153.35 m3 分 / 5413.3 CFM。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33810

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776296909

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3809

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 243

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 132

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 190

      Individual box width: 293

      Length individual box: 690

      Volume Box Ind. Trawl: 0.038437

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4,399

      Net weight individual box (KG): 3.4

      Net weight consolidated item: 3,145

    技術仕様
    • Unique ref33810_-_HEYWOOD-L-White-light-wood-fan-with-DC-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)3145
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気