製品の公開
PUNT M White/light wood fan with DC motor
PUNT M White/light wood fan with DC motor
PUNT M White/light wood fan with DC motor
PUNT M White/light wood fan with DC motor
    Faro Barcelona

    PUNT M White/light wood fan with DC motor

    Google翻訳”,
    PUNT は、13m² から 17.6m² の部屋に適した、明るい木製の羽根が付いた白い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。PUNT には逆転機能があるため、最も寒い冬でも使用でき、暖房の効率を最適化できます。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33816

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250802

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 254

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 132

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 295

      Length individual box (MM): 695

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042435

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.7

    技術仕様
    • Unique ref33816_-_punt-white-light-wood-ceiling-fan-with-dc-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans