製品の公開
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
    Faro Barcelona

    MILOS L Dark fan

    Google翻訳”,
    MILOS は、17'6 から 28m2 のスペースに最適な、長い黒のシーリング ファンです。シンプルで飽きのこないデザインのこのファンは、DC モーターを搭載し、付属のリモコンで操作します。6 段階の速度調節が可能です。MILOS にはリバース機能があり、傾斜した天井にも設置できます。
    仕様
    • Reference: 34100

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231047

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3410

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 270

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-16-28-34

      RPM: 50-73-96-118-143-188

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 207

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 685

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029068

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.48

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.8536

    技術仕様
    • Unique ref34100_-_milos-dark-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans