製品の公開
TYPHOON M LED White/wood fan
Faro Barcelona

TYPHOON M LED White/wood fan

Google翻訳”,
TYPHOON M は、ライトキットと白い DC モーター、Jordi Busquets がデザインした木製ブレードを組み込んだ天井ファンです。13 m² から 17.6 m² の部屋の換気に最適です。このファンは IP44 に準拠しているため、屋外でも使用できます。金属部品には防錆処理が施されています。付属のリモコンを使用して作動します。6 段階の速度調整機能と逆転機能があり、傾斜した天井にも設置できます。
仕様
  • Reference: 34105-130

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776358621

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3335

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Type: I

    Power max (W): 19

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 390

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    RPM: 50-71-93-115-138-162

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.081125

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.6

    Net weight consolidated item: 6.232

技術仕様
  • Unique ref34105-130_-_TYPHOON-M-LED-White-wood-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)6.232
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気