製品の公開
TYPHOON M Brown/wood fan SMART
TYPHOON M Brown/wood fan SMART
TYPHOON M Brown/wood fan SMART
    Faro Barcelona

    TYPHOON M Brown/wood fan SMART

    Google翻訳”,
    TYPHOON M SMART バージョンは、Jordi Busquets がデザインした木製の羽根が付いた茶色の DC モーターを備えたシーリングファンで、13 m² から 17.6 m² の部屋の換気に最適です。このファンは IP44 なので、屋外でも使用できます。金属部品には防錆処理が施されています。付属のリモコンを使用して作動します。6 段階の速度調整機能とリバース機能があり、傾斜した天井にも設置できます。SMART バージョンです。別途購入する必要がある Smart レシーバー Ref.34150-18 を追加する必要があることに注意してください。
    仕様
    • Reference: 34106WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776350069

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3335

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Brown

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 390

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 4

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-5-8-12-21-31

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.081125

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.6

      Net weight consolidated item: 6,23

    技術仕様
    • Unique ref34106WP_-_TYPHOON-M-Brown-wood-fan-SMART
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)623
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気