製品の公開
SMART FAN receiver
Faro Barcelona

SMART FAN receiver

Google翻訳”,
末尾がWPのJUST FAN、ETERFAN、MINI ETERFAN、TUBE FAN、MINI TUBE FAN、DECO FAN、COPPER FANファンをSMART FANファンに変換できるアクセサリです。

  • 周波数: 50/60Hz
  • 最大モーター管理電力: 55W
  • モーター制御方式: インバータ
  • 照明制御: 主電源電圧は TRIAC によって管理されます。
  • ライトの最大制御可能電力: 60W
  • RF受信機: 315MHzおよび433.92MHz
  • スマートBluetoothとWiFi 2.4GHz通信
  • < /ul>
仕様
  • Reference: 34150

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776240834

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 76

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00048

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.142

    Net weight individual box (KG): 0.102

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0.102

技術仕様
  • Unique ref34150_-_SMART-FAN-receiver
  • コレクションセットFan
  • コレクションACCESSORIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.102
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気