製品の公開
Fan gateway 0-10/1-10V
Faro Barcelona

Fan gateway 0-10/1-10V

Google翻訳”,
Faro Smart ファン (スピード アンド ライト) のホーム オートメーション システムを統合するためのゲートウェイ。0-10/1-10V 制御を介して KNX、LUTRON、BACnet、CASAMBI などのシステムとの統合を可能にします。
このデバイスは、ゲートウェイ ユニットあたり最大 128 個のファンを備えた単一操作のファンまたはファン グループ用に設置できます。

これらのファンはリファレンスに WP を含んでおり、34160 レシーバーとのみ互換性があります。
仕様
  • Reference: 34162

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776327450

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 76

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 40

    Individual box width: 100

    Length individual box: 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000182

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    Net weight individual box (KG): 0.102

    Net weight consolidated item: 0,20

技術仕様
  • Unique ref34162_-_Fan-gateway-0-10-1-10V
  • コレクションセットFan
  • コレクションACCESSORIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品