製品の公開
MARINE M White ceiling fan IP44 SMART
Faro Barcelona

MARINE M White ceiling fan IP44 SMART

Google翻訳”,
MARINE は、13 m² から 17.6 m² の部屋の換気に最適な白い天井ファンです。このファンは IP44 なので、屋外でも使用できます。金属部品には防錆処理が施されています。付属のリモコンを使用して作動します。この天井ファンには DC モーターが付いており、6 段階の速度調節が可能で、リバース モードがあり、傾斜した天井にも設置できます。これはスマート ファンです。スマート レシーバー Ref. 34150-29 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 34274WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352865

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3428

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 245

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6.3-9.2-14.7-20.1-27.9

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref34274WP-110_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気