製品の公開
KLIM M White/light oak wood fan DC E27
Faro Barcelona

KLIM M White/light oak wood fan DC E27

Google翻訳”,
KLIM M は、Faro Lab が設計した白い天井ファンで、超小型 DC モーターを搭載しており、13 m² から 17.6 m² の部屋の換気に最適です。この天井ファンのライトオーク材のブレードはモーターを包み込むように取り付けられており、軽量な効果が得られます。付属のリモコンを使用して作動します。このライト付き天井ファンには 6 段階の速度調節機能とリバース機能があり、傾斜天井にも設置できます。
仕様
  • Reference: 34280-11L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776358485

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3429

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17485

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 408

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-11-17-24-35

    RPM: 90-119-144-170-192-220

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.225

    Net weight consolidated item: 3.8

技術仕様
  • Unique ref34280-11L_-_KLIM-M-White-light-oak-wood-fan-DC-E27
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)3.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気