製品の公開
CRUISER XL LED Black fan with DC SMART motor
Faro Barcelona

CRUISER XL LED Black fan with DC SMART motor

Google翻訳”,
CRUISER XL は、アルミ製ブレードのブラック ライト キットが付属するシーリング ファンで、28 m² 以上の部屋に最適です。現代的なデザインのこの DC モーター付きファンは、付属のリモコンを使用して操作します。6 段階の速度調整機能とリバース機能があり、傾斜天井に適しています。SMART バージョン。別途購入する必要がある Smart レシーバー Ref.34151-03 を追加する必要があることに注意してください。
仕様
  • Reference: 34287WP-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776364141

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3431

    Body material: Steel

    Blade material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 276

    Total diameter: 1600

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-16-23-34

    RPM: 63-83-100-120-133-149

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref34287WP-1TW_-_CRUISER-XL-LED-Black-fan-with-DC-SMART-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品