製品の公開
RUDDER L LED Black/walnut fan
Faro Barcelona

RUDDER L LED Black/walnut fan

Google翻訳”,
RUDDER L は、Faro Lab が設計した超小型ブラック ライト キットを組み込んだシーリング ファンで、17.6 m² から 28 m² の部屋に最適です。このライト付きシーリング ファンのブラック/ウォルナット ウッド ブレードはモーターを包み込み、軽量効果を実現しています。付属のリモコンを使用して作動します。このライト付きシーリング ファンには DC モーターが付いており、6 段階の速度調節と逆転機能があり、傾斜した天井にも設置できます。
仕様
  • Reference: 34298-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357730

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3422

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 276

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-17-24-35

    RPM: 85-109-134-159-180-203

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref34298-1TW_-_RUDDER-L-LED-Black-walnut-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気