製品の公開
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp
    Faro Barcelona

    BRUME Anthracite pendant lamp

    Google翻訳”,
    BRUME は、Alex&Manel Lluscà がデザインしたバスルーム照明コレクションです。この吊り下げ式ランプのデザインは、ランプシェードの構成によりシンプルかつエレガントです。外側は透明ガラス製で、内側は不透明です。バスルームの一般的な照明に最適です。
    仕様
    • Reference: 40078

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167636

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Ceiling

      Series: 4008

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1190

      Length: 80

      Depth: 80

      Total diameter: 80

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 10

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 142

      Length individual box (MM): 142

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006452

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 120

      Net weight consolidated item: 0.98

    技術仕様
    • Unique ref40078_-_brume-led-anthracite-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品