製品の公開
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
    Faro Barcelona

    MAY Black wall/ceiling lamp

    Google翻訳”,
    MAY は、Faro Lab がデザインした楽しいウォール ライト シリーズです。円形の構造で、5 種類の仕上げがあります。天井ライトとして壁や天井に取り付けることができ、さまざまな室内空間に設置できます。IP44 のおかげで浴室にも設置できます。この黒いウォール ライトは均一な温かみのある光を放ち、スチール製でガラス製のディフューザーが付いています。
    仕様
    • Reference: 40096

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244627

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1133928

      Fixing: Wall

      Series: 40095

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L0180

      IP: 44

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 300lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Total height: 80

      Length: 120

      Depth: 120

      Total diameter: 120

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 150

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00225

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.47

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.35

    技術仕様
    • Unique ref40096_-_may-led-black-wall-ceiling-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品