製品の公開
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
    Faro Barcelona

    CORB White table lamp GU10+USB

    Google翻訳”,
    CORB は、寝室の照明やレストラン、ホテルの客室などの一般的なビジネス プロジェクト向けに設計された壁面照明器具です。このスチール製の白い壁面照明は向きを変えることができます。USB 入力を備えています。
    仕様
    • Reference: 40135

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4013

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 170

      Length: 100

      Depth: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 215

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003161

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.481

      PCS: 100

      Net weight consolidated item: 0.37

    技術仕様
    • Unique ref40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品