製品の公開
SON 220 White recessed lamp 24W warm light
Faro Barcelona

SON 220 White recessed lamp 24W warm light

Google翻訳”,
アルミニウムと PMMA で作られた白色の埋め込み式ライトです。光源は 24W LED と暖色系ライトです。SON は低輝度の埋め込み式ライトで、室内照明に最適な光を提供し、長時間の照明が必要なスペースに最適です。
仕様
  • Reference: 42929

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090644

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1096344

    Fixing: Ceiling

    Series: 4294

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00139

    IP: 20

    Power max.(W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2000lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 85

    Length: 220

    Depth: 220

    Total diameter: 220

    Flush box dimensions : ø205mm

    GROSOR MAXIMO TECHO mm: 8

    MEDIDA DE CORTE: ø205

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 230

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005819

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,558

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0,448

技術仕様
  • Unique ref42929_-_SON-220-White-recessed-lamp-24W-warm-light
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションRECESSED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)448
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

類似製品