製品の公開
CLICK Black recessed lamp
Faro Barcelona

CLICK Black recessed lamp

Google翻訳”,
CLICK LED は、丸い形と温かみのある光を備えた黒の埋め込み式ライトです。アルミニウム製の構造によりリーダーが隠されており、開くと自動的にオンになり、閉じるとオフになり、壁に完全に統合されたままになります。この埋め込み式ライトは、ベッドの頭の横の読書灯として最適です。
仕様
  • Reference: 43601

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1461796

    Fixing: Wall

    Serie: 4360

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00302

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 3,3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 252lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 85

    Depth: 60

    Total diameter: 115

    Individual diameter: 115

    Flush box dimensions: 79x48mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00117

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.47

    Net weight consolidated item: 0.39

技術仕様
  • Unique ref43601_-_CLICK-Black-recessed-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションRECESSED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)0.39
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明