製品の公開
STAN Terracotta projector
Faro Barcelona

STAN Terracotta projector

Google翻訳”,
STAN は、適応性に優れたミニマリストな照明器具シリーズです。エレガントで時代を超越したデザインのこの控えめなテラコッタ プロジェクターは、あらゆる空間の美しさを高める理想的なソリューションであり、スタイルを問わずご自宅やオフィスにぴったりです。どこにでもフィットするこの製品は、非常にユニークです。
仕様
  • Reference: 43763

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 4372

    Body material: Aluminium+ABS

    Body finish: Terracotta

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 150

    Length: 60

    Depth: 150

    Total diameter: 60

    Base diameter: 60

    Related accessory: 43728

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014954

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,375

    Net weight consolidated item: 0,273

技術仕様
  • Unique ref43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 正味重量(kg)273
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品