製品の公開
NESO POINT6 2700K 12° white
Faro Barcelona

NESO POINT6 2700K 12° white

Google翻訳”,
NESO POINT は、NESO ファミリーの白色ライト 6 個を備えた照明器具です。マグネットによりレールに統合されます。12 バージョンはポイント ライトとして最適です。
仕様
  • Reference: 5010292711

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776292932

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1174258

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00261

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 480lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 12°

    Total height: 56

    Length: 164

    Depth: 34

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001105

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.365

    Net weight consolidated item: 0,30

技術仕様
  • Unique ref5010292711_-_NESO-POINT6-2700K-12-white
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品