製品の公開
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees
    Faro Barcelona

    NESO POINT12 3000K 34 degrees

    Google翻訳”,
    NESO POINT は、NESO ファミリーの 12 個のライトを備えた照明器具です。マグネットによりレールに統合されています。色温度 3000K のこの照明器具は、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。
    仕様
    • Reference: 5010393022

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181557

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1174282

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00264

      IP: 20

      Power max.(W): 16W

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 24V CV

      Lumens max: 1107lm

      Voltage: 24V DC

      Colour temperature: 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 34°

      Total height: 56

      Length: 320

      Depth: 34

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 55

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001496

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.625

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,50

    技術仕様
    • Unique ref5010393022_-_neso-point12-3000k-34-degrees
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションLinear Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品