製品の公開
NESO LINE32 2700K white Casambi
Faro Barcelona

NESO LINE32 2700K white Casambi

Google翻訳”,
NESO LINE は、NESO ファミリーの白色照明器具です。マグネットによりレールに統合されています。サイズは 32cm です。Casambi システムにより、光の強さをワイヤレスで調節できます。
仕様
  • Reference: 5010492701W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335219

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1177714

    Fixing: Wall

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00265

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 13W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 892lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 56

    Length: 320

    Depth: 34

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001496

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.625

    Net weight consolidated item: 0,50

技術仕様
  • Unique ref5010492701W_-_NESO-LINE32-2700K-white-Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明