製品の公開
STUDIO Chrome and white clip lamp
Faro Barcelona

STUDIO Chrome and white clip lamp

Google翻訳”,
STUDIO は、仕事、勉強、読書に快適さを提供するために作られた Nahtrang のデザイン照明器具です。このクリップオン ランプ (70 mm) は、棚やデスクの端に置いて作業スペースに光をもたらすのに最適です。STUDIO には、壁掛けライトに変換できるアクセサリ ref. 51129 (付属していません) があります。
仕様
  • Reference: 51134

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118867

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: 1_56_7

    Series: 5113

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 140

    Length: 300

    Depth: 90

    Related accessory: 51129

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 185

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003885

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.5

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0.425

技術仕様
  • Unique ref51134_-_STUDIO-Chrome-and-white-clip-lamp
  • コレクションセットInterior
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.425
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品