製品の公開
LENA White clip lamp
Faro Barcelona

LENA White clip lamp

Google翻訳”,
クランプと LED テクノロジーを備えた白いデスク ランプ。光源は SMD LED 3W 4000K 300Lm で、電子アダプターが付属しています。このランプは、勉強や読書に高品質の照明を提供します。
仕様
  • Reference: 52059

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776082748

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035934

    Fixing: 1_56_7

    Series: 2555

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00008

    IP: 20

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 300mA CC

    Lumens max: 300lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Opening degrees: 30°

    Total height: 370

    Length: 380

    Depth: 380

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 170

    Individual box width (MM): 80

    Length individual box (MM): 190

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002584

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.538

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.465

技術仕様
  • Unique ref52059_-_LENA-White-clip-lamp
  • コレクションセットInterior
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.465
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品