製品の公開
INVITING Black table lamp
Faro Barcelona

INVITING Black table lamp

Google翻訳”,
INVITING は、Bohman&Folenius が家庭用照明用にデザインしたシリーズです。主な特徴は、さまざまなニーズや気分に合わせて光が動くことです。ヘッドは水平軸と垂直軸で調整でき、光源はヘッドに沿って上部の円周をスライドさせて強度を調整でき、ホイールを回して色温度を調整できます。この黒いテーブルランプは、作業テーブル、読書スペース、棚、ヘッドボードを照らすように設計されています。テーブルランプをクランプに変換するアクセサリが付属しています。
仕様
  • Reference: 57313

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776321915

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1043678

    Fixing: Table

    Serie: 5730

    Body material: Aluminium+Steel

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00015

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 410lm

    Voltage: 100V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4800K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Total height: 860

    Length: 140

    Depth: 70

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.033

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

    PCS/PALLET: 32

    Net weight consolidated item: 6

技術仕様
  • Unique ref57313_-_INVITING-Black-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル