製品の公開
MARINA Black wall lamp
Faro Barcelona

MARINA Black wall lamp

Google翻訳”,
MARINA は、室内照明用の工業用エア照明器具です。このビンテージな工業用壁面ライトは、レストランなどの施設の照明に最適ですが、家庭の装飾照明にも最適です。
仕様
  • Reference: 60005

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118614

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 60004

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 370

    Length: 270

    Depth: 450

    Base diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 327

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 450

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 1.36

技術仕様
  • Unique ref60005_-_MARINA-Black-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.36
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

類似製品