製品の公開
NESO SLIM TOP 3000K 20 degrees black CASAMBI
Faro Barcelona

NESO SLIM TOP 3000K 20 degrees black CASAMBI

Google翻訳”,
NESO SLIM TOP は、NESO SLIM ファミリーの照明器具です。マグネットによりレールに統合されます。20° バージョンは、ショーケースやショーウィンドウ、レストランやホテル、展示ホールや美術館のアクセント ライトとして最適です。色温度 3000K のこの埋め込み式ライトは、快適で居心地の良い雰囲気を演出できます。CASAMBI システムを使用すると、光の強さを調節できます。
仕様
  • Reference: 6010693012W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362055

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 318lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,58

技術仕様
  • Unique ref6010693012W_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-20-degrees-black-CASAMBI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)58
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明