製品の公開
NESO SLIM UNIK pendant 2700K black
Faro Barcelona

NESO SLIM UNIK pendant 2700K black

Google翻訳”,
NESO SLIM UNIK は、色温度 2700K の NESO SLIM ファミリーの黒色照明器具です。マグネットによりレールに統合されています。拡散器はオパールガラス製です。
仕様
  • Reference: 6010902702

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362390

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 230lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 325°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.095256

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.3

    Net weight consolidated item: 0,41

技術仕様
  • Unique ref6010902702_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-2700K-black
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)41
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明