製品の公開
LE PETIT Bronze wall lamp
LE PETIT Bronze wall lamp
LE PETIT Bronze wall lamp
LE PETIT Bronze wall lamp
    Faro Barcelona

    LE PETIT Bronze wall lamp

    Google翻訳”,
    LE PETIT は、Alex & Manel Lluscà がデザインしたブロンズ製のデザイナー壁掛け照明器具で、時代を超越したスタイルは、家庭やホテルの部屋の照明に最適です。実用性と一体型 LED 光源が特徴です。
    仕様
    • Reference: 62164

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776177284

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 998304

      Fixing: Wall

      Series: 6220

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00001

      IP: 20

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 130lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 140

      Length: 110

      Depth: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 115

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 175

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003119

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.55

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.35

    技術仕様
    • Unique ref62164_-_le-petit-led-bronze-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品