製品の公開
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
    Faro Barcelona

    TILA Black table lamp

    Google翻訳”,
    TILA は、寝室や読書スペースを照らすために Estudi Ribaudí がデザインした壁掛けライトです。スチール製の構造で、本や雑誌を置くことができます。この黒い北欧風壁掛けライトの光線は完全に調整可能です。ケーブルが見えるように設置することも、見えないように設置することもできます。
    仕様
    • Reference: 62361

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224667

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6236

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27 G45

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 145

      Depth: 180

      Accessories included in the box: Cable negro 1.5m con clavija

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.3

    技術仕様
    • Unique ref62361_-_tila-black-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品