製品の公開
TECTO 2L AR111 Black ceiling lamp
Faro Barcelona

TECTO 2L AR111 Black ceiling lamp

Google翻訳”,
住宅照明用に設計された現代的なスタイルの黒い天井ランプ。TECTO は画期的なデザインを提供し、自宅だけでなくビジネスでも部屋に現代的な雰囲気を与えるのに最適です。
仕様
  • Reference: 63277

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776086029

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6324

    IP: 20

    Power max.(W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G53 AR111

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 97411

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 120

    Length: 270

    Depth: 135

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 140

    Length individual box (MM): 270

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004725

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.833

    PCS: 160

    Net weight consolidated item: 1.719

技術仕様
  • Unique ref63277_-_TECTO-2L-AR111-Black-ceiling-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.719
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

類似製品