製品の公開
GALA Black wall lamp
Faro Barcelona

GALA Black wall lamp

Google翻訳”,
浴室照明用の黒い壁ランプ。金属とガラスの拡散板で作られています。GALA はクラシックなデザインで、IP44 の防水性を備えているため、浴室やシャワーへの設置に適しています。GALA には、上向きと下向きの 2 つの設置オプションがあります。
仕様
  • Reference: 63506

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323551

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6353

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G9

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17495

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 115

    Depth: 150

    Individual diameter: 115

    Base diameter: 80

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 142

    Individual box width: 210

    Length individual box: 225

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006615

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.88

    PCS/PALLET: 120

    Net weight consolidated item: 0.766

技術仕様
  • Unique ref63506_-_GALA-Black-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)0.766
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け