製品の公開
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
    Faro Barcelona

    VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W

    Google翻訳”,
    VOLGA 600 は、アルミニウム製の LED テクノロジーを採用したクロム壁面照明器具です。IP44 に適合しているため、バスルームの照明に最適です。
    仕様
    • Reference: 63508

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169241

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121763

      Fixing: Wall

      Series: 6354

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00176

      IP: 44

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 40

      Length: 600

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 625

      Individual box width (MM): 55

      Length individual box (MM): 95

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003266

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.63

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.489

    技術仕様
    • Unique ref63508_-_volga-led-chrome-wall-lamp-12w
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL